text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : RBB21

Description:  EPIS B A B ISOL NYL-MAN SUPP 16-14

CUP: 786210819518

Épissure bout à bout isolée nylon. Calibre de fils 16-14. Diamètre d"isolant 0,148 pouce. Emballage de 1000.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Nylon insulated splices meet or exceed the requirements of MIL-T-7928.
  • These splices are color-coded according to wire size.
  • Application Tools: ERG4001, WT145C, WT112M
  • Alternate Package Qty: 2RB14

Descripteurs

Catégorie

Épissures à compression pour fils ou câbles

Caractéristiques spéciales

Nylon insulated splices meet or exceed the requirements of MIL-T-7928. These splices are color-coded according to wire size.

Spécifications

Matériau

Cuivre

Fini

Électro étamé

Couleur

Bleu

Tension nominale

600 V

Cote de température

105 degrés C

Classifications

Marque de produit

Sta-Kon

Standard

UL E9809
UL E9809

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 240 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici