n° de catalogue : RB874M
Description: EXP INSNYL RNG TRM 18-14 No10 MYLAR
CUP: 786210828411
Cosse à anneau isolée nylon, manchon évasé. Calibre de fils 18-14. Diamètre maximum d"isolant 0,190 pouce. Trou de boulon #10. Bleu. Emballage de 1000. Sur ruban Mylar.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Catalog numbers ending with the suffix X indicate an expanded insulation grip. This means a wider wire entry to accommodate heavy wall insulation.
- Ring terminals won't fall free even if the mounting screw loosens.
- Application Tools: WT2000, WT112M, WT145C, ERG4001, WT145A
- Alternate Package Qty: RB14-10X
Descripteurs
Catégorie |
Cosses électriques |
Caractéristiques spéciales |
Entrée plus large pour isolants à paroi épaisse |
Application |
Wiring terminations or connections for applications such as wiring harness, panelboard, telecommunications, and automotive. |
Spécifications
Tension nominale |
600 V |
Matériau |
Cuivre |
Couleur |
Bleu |
Classifications
Marque de produit |
Sta-Kon |
Standard |
UL E9809 |
Dimensions
Calibre de fils |
18-14 AWG |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |