text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : RB857-200M

Description:  EXP INS VIN RNG TRM 18-14 No6 MYLAR

CUP: 786210850351

Cosse à anneau isolée évasée vinyle, manchon allongé en PVC pour une protection additionnelle. Calibre de fils 18-14. Diamètre maximum d"isolant 0,170 pouce. Trou de boulon #6. Emballage de 1000. Bleu. Sur ruban Mylar.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Cosses électriques

Spécifications

Matériau

Cuivre

Couleur

Bleu

Classifications

Marque de produit

Sta-Kon

Standard

UL E9809
UL E9809

Dimensions

Calibre de fils

18-14 AWG

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici