text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : RB853U

Description:  NYLON RNG TERM 18-14 No6 BOLT 90DEG

CUP: 786209992741

Cosse à anneau isolée nylon. Calibre de fils 18-14. Diamètre maximum d"isolant 0,162 pouce. Trou de boulon #6. Bleu. Emballage de 1000.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Application Tools: WT112M, WT145A, WT145C, WT2000, ERG4001

Descripteurs

Catégorie

Cosses électriques

Spécifications

Tension nominale

600 V

Matériau

Cuivre

Couleur

Bleu

Classifications

Marque de produit

Sta-Kon

Dimensions

Calibre de fils

18-14 AWG

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 240 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant