text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : RB727

Description:  COS ANN ISOL VINYLE MANC SUPP 18-14

CUP: 786210818467

Cosse à anneau isolée vinyle, manchon allongé en PVC pour une protection additionnelle. Calibre de fils 18-14. Diamètre maximum d"isolant 0,170 pouce. Trou de boulon 5/16 pouce. Emballage de 1000. Bleu.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • These terminals are self-insulated with a PVC insulation sleeve of extra length to give protection and relieve bending stress at wire's flex point.
  • Brazed seam barrel is serrated to obtain high pull-out value.
  • Application Tools: WT145C, WT2000, WT112M, ERG4001
  • Alternate Package Qty: 14RB-516

Descripteurs

Catégorie

Cosses électriques

Caractéristiques spéciales

Manchon d'isolation en PVC extra-long pour la protection et le soulagement du stress sur le fil. L'isolation est codée couleur.

Spécifications

Tension nominale

600 V

Matériau

Cuivre

Couleur

Bleu

Classifications

Marque de produit

Sta-Kon

Standard

UL E9809
UL E9809

Dimensions

Calibre de fils

18-14 AWG

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici