text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : RB717-200

Description:  COS ANN ISOL-VINY MAN SUP EVA 18-14

CUP: 786210818429

Cosse à anneau isolée vinyle, manchon évasé. Entrée plus large pour isolants à paroi épaisse. Calibre de fils 18-14. Diamètre maximum d"isolant 0,200 pouce. Trou de boulon 1/4 pouce. Emballage de 1000. Bleu.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Catalog numbers ending with the suffix X indicate an expanded insulation grip. This means a wider wire entry to accommodate heavy wall insulation.
  • Ring terminals won't fall free even if the mounting screw loosens.
  • Application Tools: WT145C, WT2000, WT112M, ERG4001
  • Alternate Package Qty: 14RB-14X

Descripteurs

Catégorie

Cosses électriques

Caractéristiques spéciales

Entrée plus large pour isolants à paroi épaisse

Spécifications

Tension nominale

600 V

Matériau

Cuivre

Couleur

Bleu

Classifications

Marque de produit

Sta-Kon

Standard

UL E9809
UL E9809

Dimensions

Calibre de fils

18-14 AWG

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici