n° de catalogue : RB647
Description: COSSE FOUR ISOL-VINY-MANC SUP 18-14
CUP: 786210818320
Cosse à fourchette isolée vinyle. Calibre de fils 18-14. Trou de boulon #6. Longueur 0,97 pouce. Emballage de 1000. Bleu.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- These fork terminals have extra-long PVC insulation sleeve for protection and stress relief at wire's flex point.
- Brazed seam barrel is serrated for high pull-out value.
- Insulation is color-coded.
- Application Tools: WT145C, WT2000, WT112M, ERG4001
- Alternate Package Qty: 14RB-6F
Descripteurs
Catégorie |
Cosses électriques |
Caractéristiques spéciales |
Manchon d'isolation en PVC extra-long pour la protection et le soulagement du stress sur le fil. L'isolation est codée couleur. |
Spécifications
Tension nominale |
600 V |
Matériau |
Cuivre |
Couleur |
Bleu |
Classifications
Marque de produit |
Sta-Kon |
Standard |
UL E9809 |
Dimensions
Calibre de fils |
18-14 AWG |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |