text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : RB63V

Description:  COSSE DEBRANCHABLE FEM ISOLEE

CUP: 5414363077480

Cosse débranchable femelle complètement isolée. Calibres de fils 1,5 - 2,5 millimètres carrés. Dimension de la plaquette mâle 6,3 x 0,8 millimètres. Bleu.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Cosses débranchables

Spécifications

Matériau

bronze

Fini

étamé

Couleur

Bleu

Isolation

Polycarbonate

Classifications

Marque de produit

Sta-Kon

Sous-marque de produit

Spec-Kon

Dimensions

Calibre de fils

1.5-2.5 millimètres carrés

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici