n° de catalogue : RB486
Description: COSSE ISOL NYLON FUT RECT L80 16-14
CUP: 786210818313
Cosse rectangulaire à anneau, isolée nylon. Calibre de 16-14. Trou de boulon #4. Longueur 0,796 pouce.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Funneled Barrel Entry, Deep Internal Serrations, Brazed or overlapping seams.
- Application Tools: ERG4001, WT145C
Descripteurs
Catégorie |
Cosses électriques |
Caractéristiques spéciales |
Douille à entrée biseautée |
Spécifications
Tension nominale |
600 V |
Matériau |
Cuivre |
Couleur |
Bleu |
Classifications
Marque de produit |
Sta-Kon |
Standard |
UL E9809 |
Dimensions
Calibre de fils |
16-14awg |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |