text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : RB4-TB

Description:  CAPUCHONS CONNEX CAL 2 18-2 16

CUP: 786210818047

Connecteur de fils monopièce à comprimer, auto-isolé. Calibre de fils minimum 2#18, maximum 2#16. Emballage de 1000. Blanc.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Application Tools: WT2000

Descripteurs

Catégorie

Raccord pour câbles

Application

Provides terminating point for a group of wires running in one direction.

Spécifications

Matériau

Nylon

Fini

étamé

Couleur

Blanc

Tension nominale

600 V

Cote de température

jusqu'à 221 F , 105 C

Classifications

Marque de produit

Sta-Kon

Standard

UL E9809

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici