text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : RB2577F

Description:  COSSE DEBRANCH FEM SERIE 250 16-14

CUP: 786210856810

Cosse femelle débranchable drapeau 90 degrés à dessus ouvert, isolée nylon. Diamètre de plaquette 0,250 x 0,032 pouce. Calibre de fils 16-14. Diamètre maximum d"isolant 0,190 pouce. Emballage de 500. Bleu.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Unique construction of the female disconnect offers long-term dependability.
  • Brazed seam serrated barrel provides maximum tensile strength.
  • Application Tools: WT145C, WT2000, WT112M, ERG4001
  • Alternate Package Qty: RB14250A

Descripteurs

Catégorie

Cosses débranchables

Caractéristiques spéciales

Le mode de construction spécial des cosses femelles débranchables est un gage de fiabilité longue durée

Spécifications

Matériau

bronze

Fini

étamé

Couleur

Bleu

Isolation

Nylon/Polyamide

Classifications

Marque de produit

Sta-Kon

Standard

UL E66716
UL E66716

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 240 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici