text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : RB2517M

Description:  INS VIN MALE-250 TAB 16-14 AWG TAPE

CUP: 786210760834

Plaquette mâle auto-isolée vinyle. Calibre de fils 16-14. Dimension de plaquette 0,250 x 0,032 pouce. Diamètre maximum d"isolant 0,170 pouce. Emballage de 1000. Bleu. Sur ruban Mylar.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Application Tools: WT145C, WT2000, WT112M, ERG4001
  • Alternate Package Qty: 14RB250T

Descripteurs

Catégorie

Cosses électriques

Spécifications

Tension nominale

600 V

Matériau

bronze

Couleur

Bleu

Classifications

Marque de produit

Sta-Kon

Standard

UL E66716
UL E66716

Dimensions

Calibre de fils

16-14awg

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici