n° de catalogue : RB25177M
Description: FLLY INS NY MALE TAB 16-14 250 BELT
CUP: 786210900407
Plaquette mâle entièrement isolée nylon. Calibre de fils 16-14. Dimension de plaquette 0,250 x 0,032 pouce. Diamètre maximum d"isolant 0,170 pouce. Emballage de 500. Bleu. Sur ruban Mylar.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Application Tools: WT145C, WT2000, WT112M, ERG4001
- Alternate Package Qty: 14RB251T
Descripteurs
Catégorie |
Cosses électriques |
Spécifications
Tension nominale |
300 V |
Matériau |
bronze |
Couleur |
Bleu |
Classifications
Marque de produit |
Sta-Kon |
Standard |
UL E66716 |
Dimensions
Calibre de fils |
16-14awg |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |