n° de catalogue : RB2233
Description: COSSE FOURCH BLOC ISOL NYLON 18-14
CUP: 786210887456
Cosse à fourchette de blocage isolée nylon. Calibre de fils 18-14. trou de boulon #8. Longueur 0,87 pouce. Emballage de 1000. Bleu.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Locking fork terminals have a specially designed tongue that lets them go on like a fork and stay on like a ring.
- Application Tools: ERG4001, WT145C, WT2000, WT112M, WT145A
- Alternate Package Qty: RB14-8FL
Descripteurs
Catégorie |
Cosses électriques |
Caractéristiques spéciales |
Locking fork terminals have a specially designed tongue that lets them go on like a fork and stay on like a ring. |
Spécifications
Tension nominale |
600 V |
Matériau |
Cuivre |
Couleur |
Bleu |
Classifications
Marque de produit |
Sta-Kon |
Standard |
UL E9809 |
Dimensions
Calibre de fils |
18-14 AWG |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |