text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : RB2207-200M

Description:  EXP INS VIN LKG FRK TRM 18-14 MYLAR

CUP: 786210862699

Cosse à fourchette évasée isolée vinyle. Calibre de fils 18-14. Trou de boulon #6. Bleu. Emballage de 1000. Sur ruban Mylar.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Locking fork terminals have a specially designed tongue that lets them go on like a fork and stay on like a ring.
  • Application Tools: ERG4001, WT145C, WT2000, WT112M, WT145C
  • Alternate Package Qty: 14RB-6FLX

Descripteurs

Catégorie

Cosses électriques

Caractéristiques spéciales

Locking fork terminals have a specially designed tongue that lets them go on like a fork and stay on like a ring.

Spécifications

Tension nominale

600 V

Matériau

Cuivre

Couleur

Bleu

Classifications

Marque de produit

Sta-Kon

Standard

UL E9809
UL E9809

Dimensions

Calibre de fils

18-14 AWG

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici