text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : RB 220-6 SLC

n° de catalogue : RB220-6SLC

Description:  INSUL MECH STRT CONN W/OI

CUP: 783786015733

Insulated Mechanical Streetlight Connector, Santoprene, 4 Red Caps, 4 Orange Caps, 4 Screws, Main Body 1.513 inch wide x 1.660 inch tall x 1.031 inch deep. .900 inch long projections top and bottom. Contains Oxide Inhibiting Compound
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Rubber Insulation Ensures an Insulated Connection
  • Models with Streetlight Conncectors Fit a Range of Mains and Taps.

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs mécaniques

Caractéristiques spéciales

Insulated. Includes Hardware and Caps. Oxide Inhibitor

Spécifications

Connexion

Mécanique

Matériau

Aluminium

Isolation

Santoprene

Classifications

Marque de produit

Homac