text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : RB14-6FS

Description:  COSSE FOURCH REC ISOL NYLON 18-14

CUP: 786210804040

Cosse à fourchette recourbée, isolée nylon. Calibre de fils 18-14. Trou de boulon #6. Longueur 0,74 pouce. Emballage de 100. Bleu.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fork terminals allow easy installation because screw needs only to be loosened.
  • A flanged-tongue fork with turned up tips provide fo extra holding protection.
  • Application Tools: WT145C, WT2000, WT112M, ERG4001, WT145A
  • Alternate Package Qty: RB1203

Descripteurs

Catégorie

Cosses électriques

Caractéristiques spéciales

Permet une installation aisée car les vis ont seulement besoin d'être desserrées. Une fourchette avec des bouts tournés vers le haut assurent la protection supplémentaire de fixation.

Spécifications

Tension nominale

600 V

Matériau

Cuivre

Couleur

Bleu

Classifications

Marque de produit

Sta-Kon

Standard

UL E9809
UL E9809

Dimensions

Calibre de fils

18-14 AWG

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 240 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici