n° de catalogue : RB14-250
Description: ADAPT COUPL SERIE 250 .25 X .032
CUP: 786210804248
Coupleur non isolé. Dimension de plaquette 0,250 x 0,032 pouce. Emballage de 50.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Alternate Package Qty: RBB250
Descripteurs
|
Catégorie |
Cosses débranchables |
|
Caractéristiques spéciales |
Ne requiert pas d'outil d'installation |
Spécifications
|
Tension nominale |
300 V |
|
Matériau |
bronze |
|
Fini |
Le fini ne s'applique pas |
|
Couleur |
Vinyle transparent avec coupleur laiton |
|
Isolation |
vynile |
Classifications
|
Marque de produit |
Sta-Kon |
|
Standard |
UL E66716 |
Documents/outils d'aide
|
Dessin de vente |