n° de catalogue : RB14-10F
Description: COSSE FOURCH ISOL NYLON 18-14
CUP: 786210804132
Cosse à fourchette isolée nylon. Calibre de fils 18-14. trou de boulon #10. Longueur 0,87 pouce. Emballage de 100. Bleu.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Inner bronze insulation grip sleeve lengthens flex radius of conductor and eliminates conductor creep.
- Nylon jacket is color-coded.
- Application Tools: WT145C, WT2000, WT112M, ERG4001, WT145A
- Alternate Package Qty: RB1153
Descripteurs
Catégorie |
Cosses électriques |
Caractéristiques spéciales |
Facile à installer parce que la vis de montage ne doit pas être complètement retirée |
Spécifications
Tension nominale |
600 V |
Matériau |
Cuivre |
Couleur |
Bleu |
Classifications
Marque de produit |
Sta-Kon |
Standard |
UL E9809 |
Dimensions
Calibre de fils |
18-14 AWG |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |