n° de catalogue : RB1223
Description: COSSE FOURCH REC ISOL NYLON 18-14
CUP: 786210819150
Cosse à fourchette recourbée, isolée nylon. Calibre de fils 18-14. Trou de boulon #8. Longueur 0,89 pouce. Emballage de 1000. Bleu.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fork terminals allow easy installation because screw needs only to be loosened.
- A flanged-tongue fork with turned up tips provide fo extra holding protection.
- Application Tools: WT145C, WT2000, WT112M, ERG4001, WT145A
- Alternate Package Qty: RB14-8FS
Descripteurs
Catégorie |
Cosses électriques |
Caractéristiques spéciales |
Permet une installation aisée car les vis ont seulement besoin d'être desserrées. Une fourchette avec des bouts tournés vers le haut assurent la protection supplémentaire de fixation. |
Spécifications
Tension nominale |
600 V |
Matériau |
Cuivre |
Couleur |
Bleu |
Classifications
Marque de produit |
Sta-Kon |
Standard |
UL E9809 |
Dimensions
Calibre de fils |
18-14 AWG |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |