n° de catalogue : RB-150R125-V2
Description: MANCHON REDUCTEUR PCV 1-1/2X1-1/4PO
CUP: 34481023470
Carlon nonmetallic elbows and fittings. The most complete line of nonmetallic elbows and fittings in the electrical industry, with products designed for use above and below ground.
Manchon réducteur en PVC gris Schedule 40. Grosseur nominale 1-1/2 et 1-1/4 pouce.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- To connect different sizes of PVC conduit
- Grey PVC
Descripteurs
Catégorie |
Raccords électriques |
Spécifications
Matériau |
PVC |
Couleur |
Gris |
Classifications
Marque de produit |
Carlon |
Standard |
UL E137781, CSA AP58382 |
Dimensions
Grosseur |
1-1/2 Inch tp 1-1/4 Inch |