n° de catalogue : RAX63
Description: COSSE ANNEAU ISOL NYLON 26-24
CUP: 786210818016
Cosse à anneau isolée nylon. Calibre de fils 26-24. Diamètre maximum d"isolant 0,125 pouce. Trou de boulon #6. Rouge. Emballage de 1000.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Self-insulated with high dieletric-strength nylon sleeves.
- An inner bronze insulation grip sleeve lengthens the flexing radius of the conductor and eliminates conductor creep.
- Application Tools: WT1452
Descripteurs
Catégorie |
Cosses électriques |
Caractéristiques spéciales |
Auto-isolée |
Spécifications
Tension nominale |
600 V |
Matériau |
Cuivre |
Couleur |
Jaune |
Classifications
Marque de produit |
Sta-Kon |
Dimensions
Calibre de fils |
26-24 |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |