text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : RAX23

Description:  COSSE ANNEAU ISOL NYLON 26-24

CUP: 786210817996

Cosse à anneau isolée nylon. Calibre de fils 26-24. Diamètre maximum d"isolant 0,125 pouce. Trou de boulon #2. Rouge. Emballage de 1000.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Self-insulated with high dieletric-strength nylon sleeves.
  • An inner bronze insulation grip sleeve lengthens the flexing radius of the conductor and eliminates conductor creep.
  • Application Tools: WT1452

Descripteurs

Catégorie

Cosses électriques

Caractéristiques spéciales

Auto-isolée

Spécifications

Tension nominale

600 V

Matériau

Cuivre

Couleur

Jaune

Classifications

Marque de produit

Sta-Kon

Dimensions

Calibre de fils

26-24

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 233 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici