Alternate Catalog No. : RAU 6500 SL
n° de catalogue : RAU6500SL
Description: UNI QDISC TRANS CONN 6-500 6O SL CV
CUP: 783786745555
Aluminum Universal Quick Disconnect Transformer Connectors - RAU Series, cable range 6-500, insulator length 6-7/8 in, outlets 6, with Streetlight-Outlet Option. Does not come with Cover.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Space-Saving Compact Size also Reduces Cantilever Stress on Bushings
- Universal Connector Fits Both 5/8 inch and 1 inch Studs
- RUS Accepted
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques distribution souterraine |
Caractéristiques spéciales |
Space saving compact size also reduces cantilever stress on bushings. Universal connector fits both 5/8 inch and 1 inch studs. Streetlight-Outlet. |
Application |
Transformer connection |
Spécifications
Connexion |
Mécanique |
Calibre de conducteur |
#6 to 500 kcmil |
Nombre de conducteurs |
6 |
Matériau |
Aluminium |
Isolation |
non isolee |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Standard |
RUS Accepté |
Dimensions
Grosseur |
6-7/8 inch long |