Alternate Catalog No. : RAU 6500 C
n° de catalogue : RAU6500C
Description: ALUM UNIV QUICK DISC
CUP: 783786863297
Aluminum Universal Quick-Disconnect Transformer Connector, #6 - 500 kcmil, Aluminum and Copper, Six Conductors. Oxide Inhibitor. Does not come with Cover.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Space-Saving Compact Size also Reduces Cantilever Stress on Bushings
- Universal Connector Fits Both 5/8 inch and 1 inch Studs
- RUS Accepted
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques distribution souterraine |
Caractéristiques spéciales |
Space saving compact size also reduces cantilever stress on bushings. Universal connector fits both 5/8 inch and 1 inch studs. Oxide Inhibitor. Does not come with Cover. |
Application |
Transformer connection |
Spécifications
Connexion |
Mécanique |
Calibre de conducteur |
#6 to 500 kcmil |
Nombre de conducteurs |
6 |
Matériau |
Aluminium |
Isolation |
non isolee |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Standard |
RUS Accepté |
Dimensions
Grosseur |
6-7/8 inch long |