text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : RAU 6500-7052

n° de catalogue : RAU6500-7052

Description:  AL Qdisc TFR Conn 6 Pos RH 6.062

CUP: 783786745593

Aluminum Quick Disconnect Transformer Connector, 6 Position, 6.062 Long, 6-500 MCM, Right Hand With PVC Cover
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Space-Saving Compact Size also Reduces Cantilever Stress on Bushings
  • Universal Connector Fits Both 5/8 inch and 1 inch Studs
  • RUS Accepted

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques distribution souterraine

Caractéristiques spéciales

Space saving compact size also reduces cantilever stress on bushings. Universal connector fits both 5/8 inch and 1 inch studs.

Application

Transformer connection

Spécifications

Connexion

Mécanique

Calibre de conducteur

#6 to 500 kcmil

Nombre de conducteurs

6

Matériau

Aluminium

Isolation

PVC Cover

Classifications

Marque de produit

Homac

Standard

RUS Accepté

Dimensions

Grosseur

6 062 long

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant