Alternate Catalog No. : RAU 6500-6868 R-1
n° de catalogue : RAU6500-6868R-1
Description: AL Qdisc TFR Conn 6 Pos RH 6-500
CUP: 783786745586
Aluminum Quick Disconnect Transformer Connector, 6 Position, 8.328 Long, 6-500 MCM, Right Hand With PVC Cover
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Space-Saving Compact Size also Reduces Cantilever Stress on Bushings
- Universal Connector Fits Both 5/8 inch and 1 inch Studs
- RUS Accepted
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques distribution souterraine |
Caractéristiques spéciales |
Space saving compact size also reduces cantilever stress on bushings. Universal connector fits both 5/8 inch and 1 inch studs. |
Application |
Transformer connection |
Spécifications
Connexion |
Mécanique |
Calibre de conducteur |
#6 to 500 kcmil |
Nombre de conducteurs |
6 |
Matériau |
Aluminium |
Isolation |
PVC Cover |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Standard |
RUS Accepté |
Dimensions
Grosseur |
8.328 inch long |