text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : RAU 6500

n° de catalogue : RAU6500

Description:  UNIV QDISC TRANS CONN 6-500 6OUT

CUP: 783786745531

Connecteur universel en aluminium pour transformateurs à débranchement rapide. 6 sorties. Calibre de fils #6-500. Longueur du boîtier isolant 6-7/8 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Space-Saving Compact Size also Reduces Cantilever Stress on Bushings
  • Universal Connector Fits Both 5/8 inch and 1 inch Studs
  • RUS Accepted

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques distribution souterraine

Caractéristiques spéciales

Space saving compact size also reduces cantilever stress on bushings. Universal connector fits both 5/8 inch and 1 inch studs.

Application

Transformer connection

Spécifications

Connexion

Mécanique

Calibre de conducteur

#6 to 500 kcmil

Nombre de conducteurs

6

Matériau

Aluminium

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Homac

Standard

RUS Accepté

Dimensions

Grosseur

6-7/8 inch long

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici