n° de catalogue : RAT863
Description: COSSE ANNEAU ISOL TEFZEL 22-18
CUP: 786210839066
Cosse à anneau isolée Tefzel, manchon serre-isolant. Calibre de fils 22-18. Trou de boulon #8.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- High Temperature rating and Chemical Resistance.
- Application Tools: WT145C, WT112M
Descripteurs
Catégorie |
Cosses électriques |
Caractéristiques spéciales |
Haute température de fonctionnement et résistante aux produits chimiques |
Spécifications
Tension nominale |
600 V |
Matériau |
Cuivre |
Couleur |
Rouge |
Classifications
Marque de produit |
Sta-Kon |
Standard |
UL E9809 |
Dimensions
Calibre de fils |
22-18 AWG |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |