text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : RAS18-6X

Description:  COSSE ANNEAU THERMO 22-18

CUP: 786210703299

Cosse thermorétractable à anneau. Calibre de fils 22-18. Trou de boulon #6. Diamètre maximum d"isolant 0,170 pouce. Emballage de 100. Rouge.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • These terminals are self-insulated. Upon completed installation, a fully sealed connection is achieved to protect the joint against the degrading effects of galvanic action, corrosion, and environmental exposure.
  • Application Tools: WT1255

Descripteurs

Catégorie

Cosses électriques

Caractéristiques spéciales

Auto-isolée

Spécifications

Tension nominale

600 V

Matériau

Cuivre

Couleur

Rouge

Classifications

Marque de produit

Sta-Kon

Dimensions

Calibre de fils

22-18 AWG

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici