n° de catalogue : RAS18-250AX
Description: COSSE FEM DEBR COMPL ISOL 22-18
CUP: 786210070759
Cosse femelle débranchable, thermorétractable, entièrement isolée. Diamètre de plaquette 0,250 x 0,032 pouce. Calibre de fils 22-18. Diamètre maximum d"isolant 0,170 pouce. Rouge.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Unique construction of the female disconnect offers long-term dependability.
- Brazed seam serrated barrel provides maximum tensile strength.
- Application Tools: WT1255
Descripteurs
Catégorie |
Cosses débranchables |
Caractéristiques spéciales |
Le mode de construction spécial des cosses femelles débranchables est un gage de fiabilité longue durée |
Spécifications
Matériau |
bronze |
Fini |
étamé |
Couleur |
Rouge |
Classifications
Marque de produit |
Sta-Kon |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |