n° de catalogue : RAS18-10FLX
Description: COSSE-FOURCH BLOC THERMO CAL 22-18
CUP: 786210873626
Cosse thermorétractable à fourchette de blocage. Calibre de fils 22-18. Trou de boulon #10. Diamètre maximum d"isolant 0,170 pouce. Emballage de 100. Rouge.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Locking fork terminals have a specially designed tongue that lets them go on like a fork and stay on like a ring.
- Application Tools: WT1255
Descripteurs
Catégorie |
Cosses électriques |
Caractéristiques spéciales |
Locking fork terminals have a specially designed tongue that lets them go on like a fork and stay on like a ring. |
Spécifications
Tension nominale |
600 V |
Matériau |
Cuivre |
Couleur |
Rouge |
Classifications
Marque de produit |
Sta-Kon |
Dimensions
Calibre de fils |
22-18 AWG |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |