text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : RANY-280-9-D

Description:  PINCE ADH ROND NYL NAT 1PO / 25.4MM

CUP: 728494123738

Bride de serrage pour câbles ronds, en polyamide (nylon 6.6) naturel résistant à des températures pouvant atteindre 65 degrés Celsius (149 F), longueur de 25,4 mm (1 pouce), largeur de 25,4 mm (1 pouce), hauteur de 11,1 mm (0,437 pouce), à base de montage autocollante
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Versatile adhesive clips keep paths organized.
  • Mounted on a rubber-based closed cell foam adhesive.
  • Flexible center tang for removal or addition of cables.

Descripteurs

Catégorie

Crampons en nylon

Caractéristiques spéciales

Versatile adhesive clips keep paths organized.

Spécifications

Matériau

Nylon/Polyamide 6.6

Couleur

Naturel

Montage

Rubber-Based Adhesive

Classifications

Marque de produit

Ty-Rap

Sous-marque de produit

Catamount

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici