n° de catalogue : RANY-160-9-D
Description: PINCE ADH ROND NYL NAT .63PO/16MM
CUP: 728494123745
Bride de serrage pour câbles ronds, en polyamide (nylon 6.6) naturel résistant à des températures pouvant atteindre 65 degrés Celsius (149 F), longueur de 14,8 mm (0,583 pouce), largeur de 16 mm (0,63 pouce), hauteur de 6,4 mm (0,252 pouce), à base de montage autocollante
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Versatile adhesive clips keep paths organized.
- Mounted on a rubber-based closed cell foam adhesive.
- Flexible center tang for removal or addition of cables.
Descripteurs
Catégorie |
Crampons en nylon |
Caractéristiques spéciales |
Versatile adhesive clips keep paths organized. |
Spécifications
Matériau |
Nylon/Polyamide 6.6 |
Couleur |
Naturel |
Montage |
Rubber-Based Adhesive |
Classifications
Marque de produit |
Ty-Rap |
Sous-marque de produit |
Catamount |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |