text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : RAEATA2120

Description:  ENSEIGNE PICTO EN ALUM.

CUP: 787321166331

Enseigne de sortie à Pictogramme, double face, Flèche gauche ou droite, Couleur du Boitier: aluminium grenu, 2 fils, 120VAC/VDC, hauteur de 10.625 pouces (0.885 pi, 269.875 mm., 26.988 cm, 0.27 m), longueur de 10.625 pouces (0.885 pi, 269.875 mm., 26.988 cm, 0.27 m), largeur de 1.625 pouces (0.135 pi, 41.275 mm., 4.128 cm, 0.041 m)
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence