text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : RAEABKAC

Description:  SLIM PROFILE EDGLT PICTO SPWRD_BLK

CUP: 624050104350

Enseigne de sortie à Pictogramme, double face, Flèche gauche ou droite, Couleur du Boitier: noir, AC seulement, 120 à 347VAC, hauteur de 10.625 pouces (0.885 pi, 269.875 mm., 26.988 cm, 0.27 m), longueur de 10.625 pouces (0.885 pi, 269.875 mm., 26.988 cm, 0.27 m), largeur de 1.625 pouces (0.135 pi, 41.275 mm., 4.128 cm, 0.041 m)
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence

Durabilité

Environmental product declaration

Environmental Product Declaration_Altiled BAES

EPD - Evago Sign Slave Surface mounted (NGL)

EPD - Evago Light Slave Recessed (NGL)

DuoCompact_EPD

Environmental Product Declaration_Altiled LSC