text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : RAD18377M

Description:  FLLY INS NY FEM 187 DSC 22-18 MYLAR

CUP: 786210850412

Cosse femelle débranchable entièrement isolée nylon. Diamètre de plaquette 0,187 x 0,032 pouce. Calibre de fils 22-18. Diamètre maximum d"isolant 0,150 pouce. Emballage de 1000. Rouge. Sur ruban Mylar.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Cosses débranchables

Spécifications

Tension nominale

300

Matériau

Cuivre

Fini

étamé

Couleur

Rouge

Isolation

Nylon/Polyamide

Classifications

Marque de produit

Sta-Kon

Sous-marque de produit

Spec-Kon

Dimensions

Calibre de fils

22-18 AWG

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici