n° de catalogue : RAD18277M
Description: FLLY INS NYL FEM 187 DSC 22-18 BELT
CUP: 786210850382
Cosse femelle débranchable entièrement isolée nylon. Diamètre de plaquette 0,187 x 0,020 pouce. Calibre de fils 22-18. Diamètre maximum d"isolant 0,150 pouce. Emballage de 1000. Rouge. Sur ruban Mylar.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Quick, reliable method of connection to terminal blocks and boards without the use of tools.
- Unique construction of the female disconnect offers long-term dependability.
- Application Tools: WT145C, WT2000, WT112M, ERG4001
- Alternate Package Qty: 18RAD18277
Descripteurs
Catégorie |
Cosses débranchables |
Caractéristiques spéciales |
Méthode rapide et fiable de connexion sans outil à un bornier ou à une plaquette à bornes |
Spécifications
Matériau |
bronze |
Couleur |
Rouge |
Isolation |
Nylon/Polyamide |
Classifications
Marque de produit |
Sta-Kon |
Standard |
UL E66716 |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |