text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : RAD18-183

Description:  COSSE DEBR FEM SERIE 187 CAL 22-18

CUP: 786210814551

Cosse femelle débranchable auto-isolée nylon. Diamètre de plaquette 0,187 x 0,032 pouce. Calibre de fils 22-18. Diamètre maximum d"isolant 0,136 pouce. Emballage de 100. Rouge.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Quick, reliable method of connection to terminal blocks and boards without the use of tools.
  • Unique construction of the female disconnect offers long-term dependability.
  • Application Tools: WT145C, WT2000, WT112M, ERG4001
  • Alternate Package Qty: RAD1833

Descripteurs

Catégorie

Cosses débranchables

Caractéristiques spéciales

Méthode rapide et fiable de connexion sans outil à un bornier ou à une plaquette à bornes

Spécifications

Matériau

bronze

Fini

étamé

Couleur

Rouge

Isolation

Nylon/Polyamide

Classifications

Marque de produit

Sta-Kon

Standard

UL E66716
UL E66716

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 240 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici