text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : RAC2W6272LD2

Description:  Unit� combin�e en aluminium 6V

CUP: 787321136068

Direction du Flèche/Chevron: aucun, Unité à Combinaison Pictogramme, double face, Montage universel, Type de Batterie: Plomb-calcium, 120/347VAC, Tension DC: 6V, Puissance du Batterie (W): 27, autonome, Couleur: blanc du manufacturier, deux lampes, hauteur de 12.125 pouces (1.01 pi, 307.975 mm., 30.798 cm, 0.308 m), longueur de 13.125 pouces (1.094 pi, 333.375 mm., 33.338 cm, 0.333 m), largeur de 6.5 pouces (0.542 pi, 165.1 mm., 16.51 cm, 0.165 m), Style de phare: standard, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence