text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : RAC2W12802LD10ADN

Description:  12V80W ALUM COMBO PICTO ADNA

CUP: 624050104046

Direction du Flèche/Chevron: aucun, Unité à Combinaison Pictogramme, double face, Montage universel, Type de Batterie: Plomb-calcium, 120/347VAC, Tension DC: 12V, Puissance du Batterie: 80W, autonome, Couleur: blanc du manufacturier, deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension du lampe: 12V, Puissance du lampe: 6W, diagnostiques, non-audible, Style de phare: standard, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence