text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : RAC1W6272LD2U2ADU9

Description:  ENSEIGNE COMBINE EN ALUM 06V

CUP: 787321205252

Arrows/Chevron Direction: arrow up 90°, Pictogram Combination Unit, single face, universal mount, Battery Type: lead-calcium, 120/277VAC, Voltage DC: 6V, Battery Wattage (W): 27, self-powered, Colour: factory white, two lamps, diagnostics, audible, Head Style: standard, Battery Run Time (Minimum): 30 minutes
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence