n° de catalogue : RAC1W6272LD2
Description: ENSEIGNE SORTIE COMBO PICTO
CUP: 787321162920
Direction du Flèche/Chevron: aucun, Unité à Combinaison Pictogramme, Simple face, Montage universel, Type de Batterie: Plomb-calcium, 120/347VAC, Tension DC: 6V, Puissance du Batterie (W): 27, autonome, Couleur: blanc du manufacturier, deux lampes, hauteur de 12.125 pouces (1.01 pi, 307.975 mm., 30.798 cm, 0.308 m), longueur de 13.125 pouces (1.094 pi, 333.375 mm., 33.338 cm, 0.333 m), largeur de 6.5 pouces (0.542 pi, 165.1 mm., 16.51 cm, 0.165 m), Style de phare: standard, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
éclairage d’urgence |
Pour plus d’information : Visitez notre bibliothèque et découvrez nos documentations techniques, spécifications, catalogues, brochures, vues 3D,…