text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : RAC1W1250

Description:  ENSEIGNE COMBINE EN ALUM 12V

CUP: 787321203265

Flèches/Chevron Direction: aucun, Unité Combinée Pictogramme, simple face, montage universel, Type de batterie: plomb-calcium, 120/347VAC, Tension DC: 12 V, Puissance de la batterie: 50 , autonome, Couleur: blanc du manufacturier, aucune lampe, Autonomie de la batterie (Minimum): 30 minutes
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence