text.skipToContent text.skipToNavigation

Catalog No. : RAC1B12502LD7

Description:  ENSEIGNE SORTIE COMBO

CUP: 624050083495

Unité à Combinaison Pictogramme, Simple face, Montage universel, Type de Batterie: Plomb-calcium, 120/347VAC, Tension DC: 12V, Puissance du Batterie: 50W, autonome, Couleur: noir, deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension du lampe: 12V, Puissance du lampe: 4W, Style de phare: standard, Temps d'autonomie du Batterie: 30 minutes
View More View Less
For more info visit:  tnb.ca.abb.com/en/

Descriptors

Category

Emergency Lighting