text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : RABP 4350 C

n° de catalogue : RABP4350C

Description:  AL MULTIPORT CONN 12-500 4OUTL OI

CUP: 783786744794

Boulon à œil Flood Seal en aluminium pour transformateur pour installations aériennes. Calibre de conducteurs #12-350 kcmil, 4 sorties, broche 1/2 x 2 pouces. Avec inhibiteur d"oxydation.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Made from High-Strength Aluminum Alloy to Maintain Constant Bolting Pressure on Conductor.
  • Screws Designed for Optimum Electrical Connection and Maximum Conductor-Contact Pressure.
  • Factory Mounted 90 Degree Angle Copper Studs Install in Pole-Type Transformers with Secondary Eyebolt Connections.
  • Flood-Seal Rubber Insulation Ensures a Fully Insulated, Watertight Connection.
  • Dual-Rated for Use with Aluminum and Copper Connections.
  • Meets or Exceeds ANSI C119.4 Specifications.

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques distribution souterraine

Caractéristiques spéciales

Maintient une pression uniforme de boulonnage sur les conducteurs. Assure le maximum de pression conducteur-contact. À installer dans des transformateurs montés sur poteau avec des raccords basse tension à boulons à oeil. Assure une connexion complètement isolée, étanche à l’eau.

Application

Isolé pour installation sur transformateurs montés sur poteaux en environnements à humidité élevée

Spécifications

Connexion

Mécanique

Calibre de conducteur

#12-350

Nombre de conducteurs

4

Matériau

Alliage d'aluminium

Couleur

Noir

Isolation

Oui

Nombre de pôles

4

Conditions environnementales

Étanche à l'eau

Classifications

Marque de produit

Homac

Standard

ANSI C119.4