text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : RAB 55 C

n° de catalogue : RAB55C

Description:  Alum Insul Bus Conn No10-500 5

CUP: 783786745302

Connecteur multiport en aluminium. 5 ports. Calibre de conducteurs #12-500. Longueur 7,5 pouces. Inhibiteur d"oxyde.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Field-adaptable cable sleeves enable installation on a wide range of conductor sizes.
  • Standard aluminum set screws with 5/16 inch socket hex spread compressive forces over conductor strands, reduce strand damage, result in lower contact resistance and provide high set-screw torque retention.
  • Compact design enables installation in limited spaces.
  • Dual-rated to accept a wide range of aluminum and copper conductors.
  • All connectors are 100 Percent Hi-Pot tested at 4000V for 60 seconds.
  • Built tough for rugged conditions — tough enough to withstand rough handling in the field, have an excellent dielectric strength rating (greater than 700V/mil) and have excellent aging characteristics under continuous high operating temperatures (to 130 Degrees C).
  • All connectors have oxide inhibitor and silicone grease to keep out moisture and make installation easy and convenient.
  • Comply with ANSI C119.1 and C119.4 as well as Western Underground C.G. 2.5.
  • RUS Accepted.

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques distribution souterraine

Caractéristiques spéciales

L’inhibiteur d’oxydation empêche l’infiltration d’humidité et la graisse rend l’installation pratique et facile

Application

Idéal pour la pose en pleine terre et les installations sur socle ou en voûte

Spécifications

Connexion

Mécanique

Calibre de conducteur

#12-500

Nombre de conducteurs

5

Matériau

Connecteur en aluminium, corps en PVC

Couleur

Noir

Isolation

Oui

Nombre de pôles

5

Conditions environnementales

Imperméable

Classifications

Marque de produit

Homac

Standard

ANSI C119.1 et C119.4 ainsi que Western Underground C.G. 2.5
ANSI C119.1 et C119.4 ainsi que Western Underground C.G. 2.5

Dimensions

Grosseur

Longueur 7,5 pouces, 191 millimètres

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici