Alternate Catalog No. : RAB 35 C
n° de catalogue : RAB35C
Description: AL INSUL BUS CONN 12-500 3COND OI
CUP: 783786745159
- Field-adaptable cable sleeves enable installation on a wide range of conductor sizes.
- Standard aluminum set screws with 5/16 inch socket hex spread compressive forces over conductor strands, reduce strand damage, result in lower contact resistance and provide high set-screw torque retention.
- Compact design enables installation in limited spaces.
- Dual-rated to accept a wide range of aluminum and copper conductors.
- All connectors are 100 Percent Hi-Pot tested at 4000V for 60 seconds.
- Built tough for rugged conditions — tough enough to withstand rough handling in the field, have an excellent dielectric strength rating (greater than 700V/mil) and have excellent aging characteristics under continuous high operating temperatures (to 130 Degrees C).
- All connectors have oxide inhibitor and silicone grease to keep out moisture and make installation easy and convenient.
- Comply with ANSI C119.1 and C119.4 as well as Western Underground C.G. 2.5.
- RUS Accepted.
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques distribution souterraine |
Caractéristiques spéciales |
L’inhibiteur d’oxydation empêche l’infiltration d’humidité et la graisse rend l’installation pratique et facile |
Application |
Idéal pour la pose en pleine terre et les installations sur socle ou en voûte |
Spécifications
Connexion |
Mécanique |
Calibre de conducteur |
#12-500 |
Nombre de conducteurs |
3 |
Matériau |
Connecteur en aluminium, corps en PVC |
Couleur |
Noir |
Isolation |
Oui |
Nombre de pôles |
3 |
Conditions environnementales |
Imperméable |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Standard |
RUS Accepté |
Dimensions
Grosseur |
Longueur 4,5 pouces, 114 millimètres |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |