Alternate Catalog No. : RAB 1/0-6
n° de catalogue : RAB1/0-6
Description: FLOOD SEAL CONN MULTIPORT AL/RAB
CUP: 783786745043
- Flood-Seal Insulating Rockets Serve as Waterproof Spare Outlet Caps until Used and are Also Resealable.
- 6061-T6 Aluminum Connector Construction Provides High Strength and High Conductivity.
- Dual-Rated to Accept a Wide Range of Aluminum and Copper Conductors.
- All Connectors are 100 Percent Hi-Pot Tested at 4000V for 60 Seconds.
- RUS Accepted.
- RAB 1/0 Series offers Compact Design - Great for Street Light Applications.
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques distribution souterraine |
Caractéristiques spéciales |
Sert de capuchon étanche pour les sorties qui ne sont pas en usage jusqu’à ce qu’elles soient mises en service, les manchons peuvent être scellés à nouveau. Matériau à résistance et conductibilité élevées. Sert à assurer l’étanchéité à 100 % et à confirmer l’exactitude du moulage. |
Application |
Idéal pour les applications d’installation de réverbères |
Spécifications
Connexion |
Mécanique |
Calibre de conducteur |
#14-1/0 |
Nombre de conducteurs |
6 |
Matériau |
Connecteur en aluminium 6061-T6, corps en santoprène |
Couleur |
Noir |
Isolation |
Oui |
Nombre de pôles |
6 |
Conditions environnementales |
Imperméable |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Standard |
RUS Accepté |
Dimensions
Grosseur |
Longueur 5-1/8 pouces |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |