text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : RAB 1/0-4 CU

n° de catalogue : RAB1/0-4CU

Description:  CU MULTIPORT CONN 1/0 4OUTLET

CUP: 75114404297

Flood Seal, Copper Multi-Port Connector, for Wire Size #14 to 1/0, 4 Outlets, less than 1000 Volts. 3-15/64 inch long x 3/4 inch wide x 3.4 inch tall. Four Taps of 7/16-20 UNF-2B. Santoprene/Elastron coated. Includes Four Hex Drive Stainless Steel Set Screws 7/16-20 x 5/8 inch, Four Black Plugs, Four Caps and Instruction Sheet.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques distribution souterraine

Spécifications

Calibre de conducteur

#14-1/0

Matériau

Cuivre

Isolation

Oui

Nombre de pôles

4

Conditions environnementales

Imperméable

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Grosseur

Length 3-15/64 in